HSO Optisk nivågivare

för genomskinliga vätskor

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Kropp

Mässing.

Prisma

Polysulfon.

Packningsring

NBR.

Standardutförande

  • HSO: sensor med DIN 43650-kontakt i polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg, med inbyggd kabelförskruvning och kontakthållare. Skyddsklass IP65 enligt tabell EN 60529  ).
  • HSO-KN: sensor med M12x1-kontakt, 4-polig med gänga i polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg, matt yta. Skyddsklass IP67.

För korrekt installation, se Advertencias

Vätskans arbetstemperatur (ej frusen)

-30 / +110°C.

Omgivningstemperatur

-30 / +55°C.

Maximalt arbetstryck

100 bar

Allmän information

Kännetecken och användning

Lämplig för detektering av genomskinliga vätskor i även små tankar.

Den optiska sensorn som sitter inuti metallkroppen innehåller ett prisma med en infraröd diod och en detektoranordning.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Kropp i AISI 316 rostfritt stål.
  • NPT-gängor.
Bruksanvisning

Instruktion montage kontakt

  • Avlägsna kontakten från sensorn genom att lossa ställskruven placerad på kontakten, ta ut kontakthållaren och lossa kabelförskruvning.
  • För in kabeln i kontakten (standardkontakt) och anslut ledningarna till klämmorna enligt kopplingsanvisningarna.
  • Montera genom att trycka in kontakthållaren i kontakten i önskat läge.
  • Skruva fast kontakten på sensorn och dra åt kabelförskruvningen.
HSO-KN - M12x1-kontakt, fyra-polig 
Elektriska egenskaper
BenämningKännetecken
Strömförsörjning15 – 35 Vcc
Ström som dras av den interna kretsen10 mA
Statisk belastning100 mA
ElutgångPush - Pull
Mekaniska och elektriska egenskaper

Funktion och underhåll

När det inte finns någon kontakt med vätskan reflekteras den infraröda strålen helt av prismat mot mottagaren; men när sensorn fuktas av vätskan ändras prismats brytningsindex och en del av den infraröda strålen sprids i själva vätskan, vilket gör att utsignalen växlar (fig.1).

Mängden reflekterat ljus omvandlas till en mätning av nivån i tanken.

Vi rekommenderar att regelbundet kontrollera skicket på den optiska sensorns lins, och att rengöra den vid behov med icke-korrosiva vätskor.

Varningar

  • Minsta detekterbara vätskenivå: 10 cm.
  • Sensorn kan monteras såväl vertikalt som horisontellt (fig.1).
  • Vid vertikal montering finns det risk för distorsion i nivåavläsningen på grund av kvarvarande droppar på prismats yta.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN