San - Antimicrobial
för genomskinliga vätskor
Kropp
Mässing.
Prisma
Polysulfon.
Packningsring
NBR.
Standardutförande
- HSO: sensor med DIN 43650-kontakt i polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg, med inbyggd kabelförskruvning och kontakthållare. Skyddsklass IP65 enligt tabell EN 60529 ).
- HSO-KN: sensor med M12x1-kontakt, 4-polig med gänga i polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg, matt yta. Skyddsklass IP67.
För korrekt installation, se Advertencias
Vätskans arbetstemperatur (ej frusen)
-30 / +110°C.
Omgivningstemperatur
-30 / +55°C.
Maximalt arbetstryck
100 bar
Kännetecken och användning
Lämplig för detektering av genomskinliga vätskor i även små tankar.
Den optiska sensorn som sitter inuti metallkroppen innehåller ett prisma med en infraröd diod och en detektoranordning.
Specialutföranden på förfrågan
- Kropp i AISI 316 rostfritt stål.
- NPT-gängor.
Instruktion montage kontakt
- Avlägsna kontakten från sensorn genom att lossa ställskruven placerad på kontakten, ta ut kontakthållaren och lossa kabelförskruvning.
- För in kabeln i kontakten (standardkontakt) och anslut ledningarna till klämmorna enligt kopplingsanvisningarna.
- Montera genom att trycka in kontakthållaren i kontakten i önskat läge.
- Skruva fast kontakten på sensorn och dra åt kabelförskruvningen.
| Elektriska egenskaper | |
| Benämning | Kännetecken |
| Strömförsörjning | 15 – 35 Vcc |
| Ström som dras av den interna kretsen | 10 mA |
| Statisk belastning | 100 mA |
| Elutgång | Push - Pull |
Funktion och underhåll
När det inte finns någon kontakt med vätskan reflekteras den infraröda strålen helt av prismat mot mottagaren; men när sensorn fuktas av vätskan ändras prismats brytningsindex och en del av den infraröda strålen sprids i själva vätskan, vilket gör att utsignalen växlar (fig.1).
Mängden reflekterat ljus omvandlas till en mätning av nivån i tanken.
Vi rekommenderar att regelbundet kontrollera skicket på den optiska sensorns lins, och att rengöra den vid behov med icke-korrosiva vätskor.
Varningar
- Minsta detekterbara vätskenivå: 10 cm.
- Sensorn kan monteras såväl vertikalt som horisontellt (fig.1).
- Vid vertikal montering finns det risk för distorsion i nivåavläsningen på grund av kvarvarande droppar på prismats yta.