San - Antimicrobial
Fotplatta i teknopolymer, gängstång i stål
Fotplatta
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ledad gängstång
Förzinkat stål, gänga med sexkantig ställmutter.
Standardutförande
- LS.A: utan glidskydd.
- LS.A-AS: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan.
Kännetecken
Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd).
Beställningsinformation
Maskinfoten levereras omonterade för att förenkla transport och förvaring. Komponenterna (platta och ledad gängstång) levereras i separata förpackningar: tar mindre volym och ger ett bättre skydd mot repor och smuts.
För att beställa plattor och gängstång separat, se:
- koder för Fotplattor
- koder för Gängstänger.