LV.F Maskinfötter för golvmontering

Fotplatta i teknopolymer, gängstång i stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Fotplatta

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Ledad gängstång

Förzinkat stål, gänga med sexkantig ställmutter.

Standardutförande

  • LV.F: utan glidskydd.
  • LV.F-AS: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan.

Golvmontering

Med hjälp av två hål 180° föskjutna, levereras täckta med ett tunt plastmembran (som lätt kan avlägsnas med ett metallverktyg), för att undvika ansamlingar av ohälsosamma avlagringar av smuts och damm när golvmontering inte krävs (se Fig.1).

LV.F - Utan glidskydd 
Allmän information

Kännetecken

Den räfflade ytan på undersidan av plattan ger utmärkt stabilitet och grepp vid användning maskinfoten utan glidskydd även på ytor som inte är helt plana.

Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd).

Beställningsinformation

Maskinfoten levereras omonterad för att förenkla transport och förvaring. Komponenterna (platta och ledad gängstång) levereras i separata förpackningar: tar mindre volym och ger ett bättre skydd mot repor och smuts.

För att beställa plattor och gängstång separat, se:

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Förzinkad stålmutter (se Muttrar NT.).

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN