MAK Bygelhandtag

Lämplig för installationer med 19-tums rack, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 7031 grå färg, matt yta.

Standardutförande

  • MAK: mässingsbussningar, ej genomgående hål med M5-gänga för montering baktill.
  • MAK-FM: mässingsbussningar med genomgående hål för M5-skruvar med cylindriskt huvud och invändig sexkant, för montering framtill.
Allmän information

Kännetecken och användning

Lämplig för installationer med 19-tums rack och instrumentering i allmänhet.

I kolumn U i tabellen anges höjdenheterna för frontpanelen: 1U = 44,45 mm (1 6/8") för rätt val av handtag.

Tekniska data

Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustning under testförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN