Lämplig för installationer med 19-tums rack, teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 7031 grå färg, matt yta.
Standardutförande
- MAK: mässingsbussningar, ej genomgående hål med M5-gänga för montering baktill.
- MAK-FM: mässingsbussningar med genomgående hål för M5-skruvar med cylindriskt huvud och invändig sexkant, för montering framtill.
Kännetecken och användning
Lämplig för installationer med 19-tums rack och instrumentering i allmänhet.
I kolumn U i tabellen anges höjdenheterna för frontpanelen: 1U = 44,45 mm (1 6/8") för rätt val av handtag.
Tekniska data
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustning under testförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.