ZCR Kuggstänger

Technopolymer, tryckvinkel 20°

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, grå färg.

Standardutförande

  • ZCR: fyrkantiga kuggstänger.
  • ZCR-A: fyrkantiga kuggstänger med stålkärna.
  • ZCR-PL: kuggstänger med monteringsfäste för montering på ett plan parallellt med kuggarna.
  • ZCR-PD: kuggstänger med monteringsfäste för montering på ett plan vinkelrätt mot kuggarna.
  • ZCR-T: "T" formade kuggstänger.
Allmän information

Kännetecken

De belastningar som rapporteras i tabellerna anger den maximala belastningen som kan appliceras på en enda kugge.

Justeringen mellan två eller flera kuggstänger kan bara garanteras för utförande ZCR-A med modul 1.0 – 1.5 – 2.0 – 4.0.

Tekniska data

Se: Transmissionsdetaljer.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Speciella längder på förfrågan. För speciallängderna gäller att ingreppet inte kan garanteras i händelse av feljustering.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.