San - Antimicrobial
Technopolymer, tryckvinkel 20°
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, grå färg.
Standardutförande
- ZCR: fyrkantiga kuggstänger.
- ZCR-A: fyrkantiga kuggstänger med stålkärna.
- ZCR-PL: kuggstänger med monteringsfäste för montering på ett plan parallellt med kuggarna.
- ZCR-PD: kuggstänger med monteringsfäste för montering på ett plan vinkelrätt mot kuggarna.
- ZCR-T: "T" formade kuggstänger.
Kännetecken
De belastningar som rapporteras i tabellerna anger den maximala belastningen som kan appliceras på en enda kugge.
Justeringen mellan två eller flera kuggstänger kan bara garanteras för utförande ZCR-A med modul 1.0 – 1.5 – 2.0 – 4.0.
Tekniska data
Specialutförande på förfrågan
Speciella längder på förfrågan. För speciallängderna gäller att ingreppet inte kan garanteras i händelse av feljustering.