San - Antimicrobial
Teknopolymer, rostfritt stål
Profil
AISI 304 rostfritt stål.
Stödstift
Glasfiberförstärkt acetalbaserad (PA) teknopolymer, svart färg
Stift
AISI 304 rostfritt stål.
Rullar
Formade med cylindrisk kontaktyta, i acetalteknopolymer, vit färg
Standardutförande
- GLD-1-SST: en rad av rullar
- GLD-2-SST: två rader av rullar
- GLD-3-SST: tre rader av rullar
- GLD-4-SST: fyra rader av rullar
Kännetecken och användning
GLD-SST styrskenor är särskilt stabila självbärande strukturer, som lämpar sig för hantering av produkter som väger mycket eller är stora (t.ex. pallar).
De formade rullarna lämpar sig speciellt som styrskenor för glas, eftersom de i händelse av oavsiktliga skador underlättar utdrivningen av skräp.
Specialutföranden på förfrågan
Sidorullstyrningar med förzinkad stålprofil, längd 3 129 mm.