EVH. Rörhandtag

Ovalt tvärsnitt, teknopolymer och aluminium

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Sidostycken

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

Täcklock

ECA.V: polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning. Ingår i leveransen, kan avlägsnas med skruvmejsel.

Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

Standardutförande

Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant, sexkantsskruvar eller standard låsmuttrar.

  • EVH-EP: aluminiumrör, epoxybeläggning metallflake grafit färg, matt yta. Mycket motståndskraftigt mot slitage repor och kemiska ämnen. Undvik kontinuerlig och långvarig kontakt med kokande vatten eller ånga.
  • EVH-AN: anodiserat aluminiumrör, naturlig färg.

Föreslagna åtdragningsmoment:

  • montering från baksidan med slätt hål: 8 [Nm]
  • frontmontering med slätt eller gängat hål: 15 [Nm].
Allmän information

Ergonomi och design

Den stora diametern på röret ger ett bra och bekvämt grepp.

Tekniska data

Dragbelastning: F2 värden som redovisas i tabellen är resultatet av är resultatet av brott tester som utförs med lämplig kraftavkännande utrustning provningsförhållandena figuren med omgivningstemperaturen.

EVH-EP - Aluminiumrör med epoxybeläggning 
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Olika längder.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

ECA.V: täcklock i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN