San - Antimicrobial
Ovalt tvärsnitt, teknopolymer och aluminium
Sidostycken
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.
Täcklock
ECA.V: polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning. Ingår i leveransen, kan avlägsnas med skruvmejsel.
Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).
Standardutförande
Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant, sexkantsskruvar eller standard låsmuttrar.
- EVH-EP: aluminiumrör, epoxybeläggning metallflake grafit färg, matt yta. Mycket motståndskraftigt mot slitage repor och kemiska ämnen. Undvik kontinuerlig och långvarig kontakt med kokande vatten eller ånga.
- EVH-AN: anodiserat aluminiumrör, naturlig färg.
Föreslagna åtdragningsmoment:
- montering från baksidan med slätt hål: 8 [Nm]
- frontmontering med slätt eller gängat hål: 15 [Nm].
Ergonomi och design
Den stora diametern på röret ger ett bra och bekvämt grepp.
Tekniska data
Dragbelastning: F2 värden som redovisas i tabellen är resultatet av är resultatet av brott tester som utförs med lämplig kraftavkännande utrustning provningsförhållandena figuren med omgivningstemperaturen.
Specialutförande på förfrågan
Olika längder.
Tillbehör på förfrågan
ECA.V: täcklock i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning.