CV-T Kabelhållare

Polyeten och rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Kabel

Högmolekylär polyeten (HMWPE), svart.

Standardutförande

Fästplatta av AISI 304 rostfritt stål.

Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.

  • CV-T-2A: kabel med två låsringar.
  • CV-T-A-P: kabel med en låsring och en montageögla.
  • CV-T-2P: kabel med två montageöglor.
  • CV-T: kabel utan låsringar och utan montageöglor.
  • CV-T-P: kabel utan låsringar och med en montageögla.
Allmän information

Kännetecken och användning

CV-T-kablar är lätta men anmärkningsvärt tåliga.

De används främst i kombination med de olika typerna av självlåsande sprintar eller när man inte vill bli av med små komponenter eller verktyg, så att de alltid finns till hands.

I synnerhet kan de användas istället för CT-S-kulkedjan, när ett särskilt rivmotstånd krävs.

CV-T-P - Utan låsringar och med en montageögla. 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN