SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Stål
Gängad kropp
Svartoxiderat stål, ände med invändig sexkant.
Kula
Härdat stål.
Fjäder
Rostfritt stål AISI 631
Standardutförande
- GN 615.3-K: med normal fjäderkraft.
- GN 615.3-KS: med förstärkt fjäderkraft.
Kännetecken och användning
GN 615.3 gängade fjädrande tryckskruvar representerar en vidareutveckling av tryckskruvar GN 615 för speciella tillämpningar som kräver fixering med hjälp av en insexskruv.
Specialutföranden på förfrågan
- GN 615.3-K-MVK, GN 615.3-KS-MVK: gänglåsande genom mikroinkapslat rött lim (se Tekniska data). Arbetstemperatur: från -40°C till +170°C.
- GN 615.3-K-PFB, GN 615.3-KS-PFB: gänglåsande genom blå polyamidbeläggning (se Tekniska data). Arbetstemperatur: från -50°C till +90°C.