CFM-PCN Gångjärn

SUPER-Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

Glasfiberarmerad polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg.

Standardutförande

  • CFM-PCN-SH: genomgående hål för försänkta skruvar.
  • CFM-PCN-B: mässingsbussningar med gängat ej genomgående hål.

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 245° (-65° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan), se Fig.1.

Överskrid inte rotationsvinkelsgränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

CFM-PCN-SH - Genomgående hål för försänkta skruvar 
Allmän information

Kännetecken och användning

Produktens kompakta storlek gör den enkel att installera.

Gångjärn CFM-PCN kan kombineras med gångjärnet med integrerad elkabel CFM-PC.

MotståndskraftstesterAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
CFM-PCN-SH - Genomgående hål för försänkta skruvarCFM-PCN-SH - Genomgående hål för försänkta skruvarCFM-PCN-SH - Genomgående hål för försänkta skruvar
BenämningMaxlast
Ea [N]
Belastning vid brott
Ra [N]
Maxlast
Er [N]
Belastning vid brott
Rr [N]
Maxlast
E90 [N]
Belastning vid brott
R90 [N]
CFM.PCN-SH90023001100370012003500
CFM.PCN-B150027001000340010002600
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN