CFM-PC Gångjärn

Med integrerad elkabel, certifierad självslocknande teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad självsläckande UL-94 V0, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), utmärkta tribologiska egenskaper, svart färg.

Standardutförande

Genomgående hål för försänkta skruvar:

  • CFM-PC-SH-C-A+B: 8-polig kabel med axiell utgång upptill, längd 3,5 eller 4 m och 8-polig kabel med honkontakt med utgång baktill, längd 1,5 eller 1 m.
  • CFM-PC-SH-C-C+B: 8-polig kabel med axiell utgång nedtill, längd 3,5 eller 4 m och 8-polig kabel med honkontakt med utgång baktill, längd 1,5 eller 1 m.
  • CFM-PC-SH-F-A+B: 8-polig kabel med axiell utgång upptill, längd 3,5 och 8-polig kabel med honkontakt med utgång baktill, längd 1,5 m.
  • CFM-PC-SH-F-C+B: 8-polig kabel med axiell utgång upptill, längd 3,5 och 8-polig kabel med utgång baktill, längd 1,5 m.

Mässingsbussningar med gängat ej genomgående hål:

  • CFM-PC-B-C-A+B: 8-polig kabel med axiell utgång upptill, längd 3,5 eller 4 m och 8-polig kabel med honkontakt med utgång baktill, längd 1,5 eller 1 m.
  • CFM-PC-B-C-C+B: 8-polig kabel med axiell utgång nedtill, längd 3,5 eller 4 m och 8-polig kabel med honkontakt med utgång baktill, längd 1,5 eller 1 m.
  • CFM-PC-B-F-A+B: 8-polig kabel med axiell utgång upptill, längd 3,5 och 8-polig kabel med honkontakt med utgång baktill, längd 1,5 m.
  • CFM-PC-B-F-C+B: 8-polig kabel med axiell utgång upptill, längd 3,5 och 8-polig kabel med utgång baktill, längd 1,5 m.
CFM-PC-SH-C-C+B - Genomgående hål för försänkta skruvar,utgående kabel nedtill 3,5 eller 4m,utgående kabel baktill 1,5 eller 1m 

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 245° (-65° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan), se fig.1.

Överskrid inte rotationsvinkelsgränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

CFM-PC-SH-C-C+B - Genomgående hål för försänkta skruvar,utgående kabel nedtill 3,5 eller 4m,utgående kabel baktill 1,5 eller 1m 
Allmän information

Kännetecken och användning

  • Gångjärnet CFM-PC kombinerar funktionen hos ett enkelt gångjärn med möjligheten att leda elektrisk ström från en karm till den monterade dörren.
  • Därmed slipper man exponerade, fula kablar och "kabelgenomföringar".
  • Skyddar kablarna vid dörrens eller konstruktionens rörelser och ser till att de inte skadas eller fastnar i några hinder. Lämplig för portabel testutrustning eller laboratorieutrustning som flyttas ofta.
  • Den kompakta storleken och de olika alternativen för montering och kabelutgång gör produkten enkel att installera.
  • Den 8-poliga kabeln gör det möjligt för användaren att ansluta till olika enheter, såsom ljuspunkter, elektriska lås och handtag med elektrisk brytare.
  • Gångjärn CFM-PC kan kombineras med ett eller flera kompletterande gångjärn CFM-PCN (se fig. 2) eller handtag med elektrisk brytare EBR-SWM, EBR-SWB och M.2000-SWM. Vid horisontell dörröppning eller vid en begränsad vikt är det möjligt att använda endast ett gångjärn.
  • Minsta böjradie för externa kablar: 30 mm.
CFM-PC-SH-C-C+B - Genomgående hål för försänkta skruvar,utgående kabel nedtill 3,5 eller 4m,utgående kabel baktill 1,5 eller 1m 
MotståndskraftstesterAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
CFM-PC-SH-C-C+B - Genomgående hål för försänkta skruvar,utgående kabel nedtill 3,5 eller 4m,utgående kabel baktill 1,5 eller 1mCFM-PC-SH-C-C+B - Genomgående hål för försänkta skruvar,utgående kabel nedtill 3,5 eller 4m,utgående kabel baktill 1,5 eller 1mCFM-PC-SH-C-C+B - Genomgående hål för försänkta skruvar,utgående kabel nedtill 3,5 eller 4m,utgående kabel baktill 1,5 eller 1m
BenämningMaxlast
Ea [N]
Belastning vid brott
Ra [N]
Maxlast
Er [N]
Belastning vid brott
Rr [N]
Maxlast
E90 [N]
Belastning vid brott
R90 [N]
CFM.PC-SH700120070022008002300
CFM.PC-B700160080024008001300
Elektriska egenskaper
Elektriska egenskaper
 Typ kabelTyp kontakt
Ytterdiameter7.2 mm7.2 mm
Kabelarea8xAWG228xAWG22
Maximal tillämplig spänning400 V30 V
Maximal strömstyrka4 A2 A
Låsring-INOX AISI 316
MantelPVCPVC
UL StylecRUus AWM STYLE 2587
Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Kablar i olika längder.

Bruksanvisning

Instruktioner för montering

  • Borra hål i dörren och karmen enligt borrmallen.
  • Den gångjärnssida som har kabelutgång baktill måste monteras på dörren.
  • Gångjärnet får inte användas som mekaniskt stopp, vare sig för maximal öppning av dörren eller för stängd dörr. Det är därför nödvändigt att skapa särskilda mekaniska stopp som begränsar dörrens rörelse.
  • Anslutningskablarna måste alltid skyddas mot mekanisk åverkan.
CFM-PC-SH-C-C+B - Genomgående hål för försänkta skruvar,utgående kabel nedtill 3,5 eller 4m,utgående kabel baktill 1,5 eller 1m 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN