Luftningspluggar med hög filtrering, linjära sidostyrningar, T-formade rörkopplingar GN 476.2, Kom och besök oss!

­
­

Luftningspluggar med hög filtrering

De nya luftningspluggarna med hög filtrering är tillverkade av polyamidbaserad teknopolymer. De är utrustade med ett luftfilter i polyester som har en filtreringsgrad på 3µm och en filtreringseffektivitet som överstiger 98%. Pluggarna är dessutom konstruerade med en speciell inre geometri som förhindrar vätskeläckage till utsidan. Sexkantgreppet på den gängade delen gör det möjligt att med hjälp av en skiftnyckel applicera ett högre åtdragningsmoment på pluggen, vilket säkerställer en bättre kompression av packningen.


Tillgängliga i tre varianter som skiljer sig åt i följande egenskaper:

  • Pluggen SFP-AF är utrustad med stänkskydd.
  • SFV-AF plugg med enkel ventil och stänkskydd rekommenderas istället för applikationer där tankens inre tryck inte får överskrida ett specifikt värde: 350 eller 700 mb.
  • SFW-AF med dubbel ventil och stänkskydd upprätthåller en luftficka under tryck ovanför oljenivån inom de fastställda gränserna. Närvaron av en övertrycksventil och sugventil ger produkten flera fördelar, däribland en minskning av den luftvolym som tränger in i tanken. Detta leder i sin tur till en minskning av de föroreningar som kontaminerar filtret och oljan, minskad risk för kaviation samt reucerad skumbildning i vätskan.


Finns även tillgängliga i versioner med plan mätsticka (SFW-AF+a, SFV-AF+a, SFP-AF+a).


Läs mer

­

GLF och GCF linjära sidostyrningar

GLF sidostyrningar och GCF mittstyrningar används generellt för att styra buntar av krympfilm av polyeten i sidled på transportband. PEEK-beläggningen säkerställer ett minimalt rullmotstånd för produkten och är även väl lämpad för applikationer vid hög temperatur. Styrprofilerna är tillverkade av AISI 304 rostfritt stål med beläggning av teknopolymer (PEEK) i grå färg. Styrningarna tillhandahålls i stänger med en längd på 1500 eller 3000 mm.

Läs mer

­

T-formade rörkopplingar

GN 476.2

Rörkopplingar för T-styrningar GN 476.2 kopplar samman rör och stänger i en T-formation. Den löstagbara klämpunkten möjliggör en förenklad installation även när axiell ditsättning inte är möjlig. Genom att kombinera en koppling av W-typ (med tapp) med en koppling av A-typ (med hål) kan två rör eller stänger kopplas samman i en valfri och justerbar vinkel.

Beroende på utförande kan de vara försedda med tapp eller ett hål, vara tillverkade av anodiserat eller naturligt aluminium och ha en matt finish eller svart färg.

Läs mer

­

Besök oss!

EuroExpo Industrimässa

6-7 maj 2026 i Piteå

Beställ kostnadsfri entrébiljett

­

Ingen minimiorderavgift

Se priser och leveranstider

Rabatt appliceras på det totala ordervärdet

Prova funktionen "Snabborder"

­

Copyright © 2026 ELESA SCANDINAVIA AB
Djupdalsvägen 27 - SE - 192 51 - Sollentuna

elesa.com

­
­