DCE rörklämmor, Nya mekaniska element och Infällbara handtag GN 425.5

­
­

DCE rörklämmor

Det nya sortimentet av DCE rörklämmor är kompatibelt med DIN 3015 och inkluderar standard DCE-S (DIN 3015-1), heavy DCE-H (DIN 3015-2) och dubbelserien DCE-D (DIN 3015-3); DCE rörklämmor är designade för tillförlitlig fastsättning av styva och flexibla rör för olika typer av applikationer, inklusive industriell och mobil hydraulik, pneumatiska system och automation.

Klämmorna som är tillverkade i polypropenbaserad (PP) teknopolymer erbjuder hög UV-beständighet, mekaniska styrka, flexibilitet och hållbarhet.

Tack vare det modulära monteringssystemet med DCK kit (som inkluderar alla nödvändiga tillbehör för klämmorna såsom metallplattor, monteringsstyrningar, skruvar och muttrar) kan ett brett spann av lösningar skapas för att erhålla olika monteringslösningar baserat på kundens behov.

Titta på videon

­
­

Nya mekaniska element

De nya skruvarna, brickorna, muttrarna och distanshylsorna från Elesa är tillverkade av polyamidbaserad (PA) teknopolymer, naturlig färg.

De kännetecknas av låg vikt och hög beständighet mot korrosion och kemikalier vilket gör dessa produkter lämpliga för en mängd olika applikationer. Dessutom gör det isolerande materialet dessa produkter perfekta för el- och elektroniksektorn.

Skruvar, muttrar och brickor finns även tillgängliga med dimensioner som liknar DIN och ISO-standarder.

Läs mer

­

Infällbara handtag GN 425.5

De används när handtaget inte får sticka ut, eller endast får sticka ut till viss del. Handtaget hålls i ett låst läge av ett fjäderbelastat tryckstift och finns tillgängligt i förkromat stål (GN 425.5-CR) eller AISI 303 rostfritt stål (GN 425.5-NI) med en matt blästrad yta. Fästplattan och täcklocken är tillverkade av polyamidbaserad (PA) teknopolymer i svart och gråsvart färg med en matt yta, lämpliga för arbetstemperatur upp till

100 °C.

Läs mer

­
­

Ingen minimiorderavgift

Se priser och leveranstider

Rabatt appliceras på det totala ordervärdet

Prova funktionen "Snabborder"

­

Copyright © 2026 ELESA SCANDINAVIA AB
Djupdalsvägen 27 - SE - 192 51 - Sollentuna

elesa.com

­
­