Nya DT.464 och DT.653-AV Lettrade vred i SUPER-Teknopolymer, VLS-RC och VLS-LP Säkerhetsstjärnvred med elastisk gaffel, GN 7580 Precisionsgångjärn, Kom och träffa oss!

Läs i din webbläsare | Avprenumerera

­

Nya DT.464 och DT.653-AV Lettrade vred i 

SUPER-Teknopolymer

De nya lettrade vreden DT.464 och DT.653-AV är utformade med dimensioner som överensstämmer med motsvarande DIN-standarder och är idealiska för applikationer som kräver tillförlitlighet och prestanda. De är tillverkade av SUPER-Teknopolymer, ett material som garanterar:

  • korrosions- och kemisk beständighet
  • utmärkt hållbarhet i utomhusmiljöer
  • hög mekanisk hållfasthet
  • ultralätt design.

Du kan välja den lösning som bäst passar dina behov: standard (DT.464), för åtdragning med sexkantig nyckel (DT.464-EH), med sfärisk ände (DT.464-SB), med tryckplatta i teknopolymer (DT.464-SV) eller för åtdragning med skruvmejsel (DT.653-AV).

Läs mer

­

VLS-RC och VLS-LP Säkerhetsstjärnvred med elastisk gaffel

Tillverkade av glasfiberförstärkt polymaidbaserad teknopolymer och utrustade med profilerat nyckelspår för intrångsskydd.

Tillgänglig med elastisk gaffel eller elastisk gaffel och låskedja i acetalbaserad teknopolymer.

Läs mer

­

GN 7580 Precisionsgångjärn

Det ger en svängande rörelse till element som svängarmar, distanser och spännplattor. De är slitstarka, har lågt radiellt spel och justerbart axiellt spel.

En mängd olika installationssituationer kan täckas genom att kombinera de olika inner- och ytterbladen.

Läs mer

­

Kom och träffa oss!

Vi ställer ut på norra Europas ledande underleverantörsmässa Elmia Subcontractor 11 - 13 november i Jönköping. Träffa oss i monter A02:11.

­

Ingen minimiorderavgift

Se priser och leveranstider 

Rabatt appliceras på det totala ordervärdet 

Prova funktionen "Snabborder" 

­

Copyright © 2025 ELESA SCANDINAVIA AB
Djupdalsvägen 27 - SE - 192 51 - Sollentuna

elesa.com

­
­

För att avprenumerera klicka här.