Flänslager i blå RAL 5005, SUPER-teknopolymer: lösningen för marina miljöer, Spännringar GN 706.4

­

Flänslager i blå RAL 5005

De nya flänslagrena i blå färg UCF-S, UCFB-S, UCFL-S och UCP-S är tillverkade i glasfiberförstärkt teknopolymer.

Deras design, bussningar och stödbrickor tillverkade av AISI 304 rostfritt stål och ett tätningssystem säkerställer att lagret är skyddat från den yttre miljön.

De är utformade för maximal hygien och lämpliga för buteljering, förpackning och hantering.

Serien i den blåa färgen RAL 5005, liksom den svarta, är utrustad med en axel med en justeringstolerans på 2.5° och inkluderar fyrkantiga, sido- och ovala flänskonfigurationer samt alternativ för 90° axel, med slutet eller borrat skyddslock.

Läs mer

­

SUPER-teknopolymer: lösningen för marina miljöer

SUPER-teknopolymer är ett avancerat material som kännetecknas av hög mekanisk hållfasthet och har visat sig vara den perfekta lösningen för att säkerställa utmärkt prestanda i särskilt krävande miljöer när det gäller korrosion, såsom marina- och kustmiljöer.

Denna lösning kan erbjuda kunden fördelar på flera fronter: hög mekanisk hållfasthet, lång livslängd, effektiv drift, hållbarhet och minimala underhållskostnader.

Läs mer

­

Spännringar GN 706.4

Spännringarna GN 706.4 kan enkelt fästas med hjälp av ett fastspänningskit utrustad med en ställbar låsspak i pressgjuten zinklegering, vilket är användbart för att dra åt spännringen.

Denna version, tillgänglig i aluminium, stål och AISI 316LHC rostfritt stål erbjuder fördelar för applikationer som kräver att positionen för spännringarna kan justeras.

Läs mer

­
­

Ingen minimiorderavgift

Se priser och leveranstider

Rabatt appliceras på det totala ordervärdet

Prova funktionen "Snabborder"

­

Copyright © 2026 ELESA SCANDINAVIA AB
Djupdalsvägen 27 - SE - 192 51 - Sollentuna

elesa.com

­
­