MTA-SST förslutningsspännare, RMMC magnetlås och dubbelböjda bygelhandtag GN 426.4

­

MTA-SST Förslutningsspännare

Förslutningsspännaren MTA-SST säkerställer en tät stängning för olika typer av skydd. Produkten finns i två versioner: MTA-TX med dragbult och MTA-TFX med dragkrok. Produktmaterialet, nitarna, dragbult och dragkrok är tillverkade av AISI 303 rostfritt stål. Handtaget är tillverkat av röd polyuretan, medan alla leder är smorda med specialfett. I versionerna MTA-TFX kan dragkrokens position justeras efter specifika applikationer.

Läs mer

­

RMMC magnetlås

Magnetlåsen RMMC är komponenter som möjliggör stängning av luckor, dörrar och skjutdörrar. Den gummibelagda magnetytan (svart eller grå) minskar buller och förhindrar oavsiktliga repor på känsliga ytor.Magneten i neodym (NdFeB) med en beläggning av termoplastisk elastomer (TPE) är lämplig för applikationer upp till 80°C. Flera versioner finns tillgängliga: endast magnet, eller med ett slutbleck för att anpassa RMMC efter kundens behov.

Läs mer

­

GN 426.4 dubbelböjda bygelhandtag

Bygelhandtagen GN 426.4 för skåp är tillverkade av en böjd aluminiumprofil med en epoxybeläggning.

Handtagen finns i svart RAL 9005 med matt finish, grå RAL 9006 med matt finish eller i dess naturliga färg.

Läs mer

­

Ingen minimiorderavgift

Se priser och leveranstider

Rabatt appliceras på det totala ordervärdet

Prova funktionen "Snabborder"

­

Copyright © 2026 ELESA SCANDINAVIA AB
Djupdalsvägen 27 - SE - 192 51 - Sollentuna

elesa.com

­
­