CGT och CGM kabelförskruvningar, MAK och MAK-AE-V0 Bygelhandtag, GN 22 maskinfötter och evenemanget Elesa Gigaday!

­

CGT och CGM kabelförskruvningar

Kabelförskruvningar CGT och CGM används för att fästa och isolera kablar i elektrisk utrustning i syfte att hålla kabeln säkert på plats, förhindra skador till följd av mekanisk belastning eller oavsiktliga ryck samt ge skydd åt elpanelen mot damm, vatten och yttre påverkan.

Tillverkade i teknopolymer (CGT), förnicklad mässing eller rostfritt stål (CGM) finns de med tre typer av gängor (metrisk, PG och NPT).

Matchande tillbehör finns också tillgängliga, inklusive låsmuttrar, gängade pluggar, tätningsinsatser och reducerare.

Läs mer

­

MAK och MAK-AE-V0 bygelhandtag

De nya bygelhandtagen är lämpliga för 19-tums rackapplikationer och instrumentering i allmänhet. Serien MAK är tillverkad i glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer, i grå färg RAL 7031, med matt finish. Serien MAK-AE-V0 kännetecknas av självslocknande teknopolymer certifierad enligt UL-94 V0 och en svart färg.

Dessa handtag finns med bussningar i mässing, genomgående hål för M5-skruvar med cylindriskt huvud och insexurtag eller gängade ej genomgående hål för M5-skruvar, för bak- eller frontmontering.

Läs mer

­

GN 22 maskinfötter

Maskinfötterna GN 22 är lämpliga för användning i miljöer med krävande väderförhållanden eller där kemikalier förekommer. Fotplattan och gängstången är tillverkade i rostfritt stål AISI 316L, sexkantsmuttern enligt ISO 4030 och monteringsskruven är i rostfritt stål, medan glidskyddet är tillverkat av svart NBR-gummi. De olika utförandena finns med eller utan glidskydd, med justerbar sexkant eller med frästa plana ytor vid fotplattan.

Läs mer

­

Elesa Gigaday!

Elesa invigde sin nya Gigafactory i Monza med ett särskilt evenemang som samlade medarbetare och deras familjer, tillsammans med de yrkespersoner och byggpartner som bidrog till projektet. Evenemanget Gigaday markerade en betydande industriell milstolpe för företaget, samtidigt som det uppmärksammade insatserna från de personer vars engagemang och kompetens fortsätter att driva Elesas tillväxt och utveckling.

Läs mer

­

Ingen minimiorderavgift

Se priser och leveranstider

Rabatt appliceras på det totala ordervärdet

Prova funktionen "Snabborder"

­

Copyright © 2026 ELESA SCANDINAVIA AB
Djupdalsvägen 27 - SE - 192 51 - Sollentuna

elesa.com

­
­