• Produktfokus

Förlustsäkra låsvred

2025-maj-22

Författare: Elesa Scandinavia

Lästid: minuter

TAG_elenco_prova.jpg Elesa erbjuder ett sortiment av produkter och enkla lösningar designade för att hålla komponenter säkert fästa vid maskiner, vilket säkerställer överensstämmelse med maskindirektivet 2006/42/EG. Detta europeiska direktiv reglerar tillverkning, marknadsintroduktion och idrifttagande av maskiner och sätter upp viktiga säkerhets- och prestandakrav. Utöver den allvarliga risken för operatörens säkerhet kan förlust av maskinkomponenter leda till förseningar i produktionen, maskinstillestånd och ökade underhållskostnader. För konstruktörer och maskiningenjörer är det en grundläggande designaspekt att säkerställa att alla maskinkomponenter, inklusive låsvred, uppfyller kraven i maskindirektivet.

TAG_elenco_prova.jpg En vanlig applikation är användningen av gängade insatser med låsmekanismer. De ser till att vred förblir säkra på sin plats även vid vibrationer eller mekanisk påfrestning tack vare den ogängade delen på insatsen, även kallade oförlorbara vred eller skruvar.

BT-HP och BT-HP-AV: Låsande räfflade vred
BT.png
GN 653.2: Oförlorbara skruvar med räfflade vred
GN653.2.png

TAG_elenco_prova.jpg Elesas sortiment inkluderar även en serie av säkerhetskedjor som kabelhållare och kulkedjor för att förhindra förlust av maskinkomponenter som exempelvis stjärnvred och korsvred.
VCT.png

CV-T: Kabelhållare i polyeten och rostfritt stål
CV-T.png
CT-S: Kulkedja i teknopolymer och rostfritt stål
CT-S.png
GN 111: Kulkedja i mässing och rostfritt stål
GN111.png
GN 111.2: Kabelhållare i rostfritt stål även med svart eller transparent PCV-beläggning.
GN111.2.png
GN 111.4: Spiralkabel i polyuretan och rostfritt stål
GN111.4.png



Header

Begär information

* avser obligatoriska fält



Senaste nytt

Alla Nyheter

Prenumerera på nyhetsbrev

För den senaste informationen om Elesa produkter och tjänster

* avser obligatoriska fält

Begär information
Alla Nyheter