San - Antimicrobial
Med säkerhetskedja i teknopolymer
Material
Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Centrumlock i teknopolymer, svart färg, matt yta. Ej tillgängligt för VCT.25.
Elastisk gaffel i acetalbaserad teknopolymer (POM), svart färg.
Säkerhetskedja
Kulkedja och kopplingshuvuden i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.
Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.
Fastsättning med hjälp av en självgängande skruv ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 eller en M5 försänkt skruv UNI EN ISO 10642.
Standardutförande
- VCT-B-LP: mässingsbussning, gängat genomgående hål.
- VCT-p-LP: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947: ISO 4753 (se Tekniska data).
Kännetecken och användning
Den elastiska gaffeln, inrymd i spåret på vredet kan rotera fritt. Den koniska ringen förbinder gaffeln till kedjan.
Lämplig där det är nödvändigt att förhindra förlust av vredet.