• Produktfokus

Handtaget ESC-SFT med inbyggd säkerhetsbrytare

2025-mar-07

Författare: Elesa Scandinavia

Lästid: minuter

Handtaget ESC-SFT är en toppmodern kodad sensor med redundanta kanaler, perfekt för användning i säkerhetskretsar som övervakar statusen för skydd på maskiner. I kombination med en certifierad styrlogik aktiverar handtaget, vid oavsiktlig öppning av dörrar, höljen eller skyddskåpor, avbrott i maskinens strömkrets, vilket säkerställer omedelbar säkerhet.

ESC_SFT.png

Funktionalitet
Säkerhetssystemet består av en kontrollenhet och ett handtag, som verkar i specifika konfigurationer. Handtaget innehåller reed-kontakter aktiverade av kodade magneter, medan kontrollenheten omvandlar denna information och kommunicerar skyddstillståndet till styrsystemet via en säkerhetsutgång. Det säkra tillståndet definieras när handtaget är borta från sin aktiveringsmagnet.

  • Personalens Skydd: Handtaget har en magnetisk sensor och ett kodat magnetmanöverdon, vilket säkerställer tillförlitlig omkoppling av kontakter och stängning av säkerhetsutgångar. En grön LED-indikator bekräftar när handtaget är stängt.
  • Efterlevnad: Handtaget ESC-SFT är klassificerat som en magnetisk spärranordning av typ 4 med låg kodningsnivå i enlighet med EN14119 och stöder systemarkitekturer upp till SIL3 (IEC 62061) eller kategori 4 – PLe (EN ISO 13849-1).
  • Snäpplås: Det mekaniska kopplingssystemet håller dörrarna stängda och kräver en öppningskraft på cirka 2kg.
  • Självcentrering: Handtagets mekaniska självcentrerande system kompenserar för dörrens snedställning eller böjning, vilket gör den lämplig för både skjut- och svängdörrar.

 

Door_closed_ESC_SFT.jpg
Dörr stängd

Door_open_ESC_SFT.jpg
Dörr öppen

CN-SFT Säkerhetsstyrenhet
Säkerhetsstyrenheten CN-SFT är designad för kategori 3 och 4 och kan övervaka statusen för två kontakter (magnetiska säkerhetssensorer från Reed, nödlägesknappar, mekaniska säkerhetsbrytare och säkerhetsspärrar för mobila skydd). Enheten aktiverar utgången genom att trycka och släppa START-knappen (återställning) endast under specifika förhållanden, vilket säkerställer en säker situation genom att bibehålla öppna säkra utgångar även efter kontaktbyte.

CN_SFT.png

Styrenheten kan också använda stillsammas med gångjärnen CSFW och CFSQ eller handtaget M.2000-SWM.

 



Header

Begär information

* avser obligatoriska fält



Senaste nytt

Alla Nyheter

Prenumerera på nyhetsbrev

För den senaste informationen om Elesa produkter och tjänster

* avser obligatoriska fält

Begär information
Alla Nyheter