RE.F5-SST-N-ESD Hjul med gaffelfäste i rostfritt stål

ESD-beläggning i gjuten polyuretan

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Slitbana

Formgjuten polyuretan, hårdhet 90 Shore A, mörkgrå, anti-trace.

Elektrisk resitivitet < 109 Ω.

Fälg

Pressgjutet aluminium.

Typ av rullmekanism

Nav med kapslade kullager i rostfritt stål.

Perfekt lösning för stora belastningar och kontinuerlig rörelse.

Fästplatta

Förzinkat AISI 304 rostfritt stål plåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N.

Svängbar fästplatta

Förzinkat AISI 304 rostfritt stål plåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N.

Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkransen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet.

Kräver inte underhåll.

Det består av (se Fig.1):

  1. fästplatta: AISI 304 rostfritt stålplåt;
  2. gaffel: AISI 304 rostfritt stålplåt;
  3. svängkrans: AISI 304 rostfritt stålplåt;
  4. central tapp: integrerad i plattan, kallnitad;
  5. lagring: dubbla fettsmorda kullager;
  6. dammskydd:färg blå teknopolymer, endast för utföranden SSL och SSF.

Broms

Bromsen låser både hjul och rotation.

Den optimerade storleken och den fällbara spaken garanterar minimalt utrymme och enkel manövrering.

Fjäder i härdat kolstål.

Vagnen måste vändas för att använda enheten.

Bromsen är enkel och effektiv att använda: den aktiveras och frigörs genom en enkel rörelse uppifrån nedåt på spetsen av de två separata pedalerna och därmed säkerställa största möjliga manövreringskomfort.

Standardutförande

  • PXL: gaffel och fästplatta, utan broms.
  • SXL: svängbar fästplatta, utan broms.
  • SXF: svängbar fästplatta, med broms.
  • FXL: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms.
  • FXF: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, med broms.
RE.F5-FXL-SST-N-ESD - Svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms 
Allmän information

Applikationer

Utmärkt rullmotstånd och elasticitet, god motståndskraft mot slitage.

För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.F5-ESD.

Kännetecken och användning

Det specialla polyuretanet med elektirsk resitivitet <10 9 Ω förhindrar ackumulering av elektrostatisk laddning. RE.F5-SST-N-ESD-hjul är därför lämpliga för användning i ”ESD-SKYDDADE OMRÅDEN”, där skaderisken måste minimeras för alla komponenter som är känsliga för elektrostatiska urladdningar.

De elektriska specifikationerna motsvarar kraven enligt standarden ISO 22878:2004. De indikerade värdena för elektrisk resitivitet har uppmätts i temperaturintervallet 18–25 °C (i enlighet med föreskrifter). För miljöer med driftstemperaturer under 10 °C, kontakta ELESA försäljningssupport.

Användningen av lager och stöd i rostfritt stål innebär en avsevärt minskad risk för gnistbildning under hanteringen.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN