GN 4490 Kulformat dörrlås

Pressgjuten zinklegering eller rostfritt stål AISI 316 LHC.

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Standardutförande

Genomgående hål för försänkta skruvar.

  • GN 4490-ZD-A1: pressgjuten zinklegering, med normal fjäderkraft, fjäder i rostfritt stål AISI 301.
  • GN 4490-ZD-A2: pressgjuten zinklegering, med förstärkt fjäderkraft, fjäder i rostfritt stål AISI 301.

Ytbehandlingsindex:

  • SR: beläggning med grå (RAL 9006) epoxiharts, matt yta.
  • SW: beläggning med svart (RAL 9005) epoxiharts, matt yta.
  • GN 4490-NI-A1: Rostfritt stål AISI 316 LHC, med normal fjäderkraft, fjäder i rostfritt stål AISI 316 Ti.
  • GN 4490-NI-A2: Rostfritt stål AISI 316 LHC, med förstärkt fjäderkraft, fjäder i rostfritt stål AISI 316 Ti.

Hus med kula

Acetalplast baserad (POM) teknopolymer.

Kulor

  • AISI 304 rostfritt stål (typ ZD).
  • Keramisk, kiselnitrid, svart färg (typ NI).
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 4490 kulformade dörrlås används i allmänhet för att stänga paneler och dörrar som måste stängas och öppnas ofta och enkelt.

De består av ett karmhus, med kulor och fjädrar, och ett dörrhus som hakar fast i sidled eller framifrån.

Installationen kan placeras efter behov.

GN 4490-ZD-A1 - Pressgjuten zinklegering, med normal fjäderkraft. 
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Beläggningar av epoxiharts ii olika färger.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.