Självslocknande teknopolymer
Material
- Handtagskropp: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad självslocknande UL-94 V0, svart färg, matt yta.
- Främre täcklock: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad självslocknande UL-94 V0, svart färg.
- Tryckknapp: Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, ljusblå.
Mikrobrytare med knapp
Med fyra långsamma elektriska kontakter 2 NO + 2 NC med dubbel avbrott Zb formade (se IEC EN 60947-5-1).
Positiv öppning i enlighet med IEC EN 60947-5-1 bilaga K: Separationen av de elektriska kontakterna sker som ett direkt resultat av rörelsen hos ett manöverdon på vilket en manöverkraft verkar genom icke-elastiska element, dvs. inte beroende av t.ex. fjäderliknande element.
Kontaktelementen säkerställer självrengöring av silverpasta.
Standardutförande
Mässingsbussningar, ej genomgående hål med M6-gänga för montering baktill.
8-polig kontakt M12x1i plast, bakre utgång.
- M.2000-SWM-2NC-2NO-C: 2 NC-kontakter+2 NO-kontakter.
8 polig kabel UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517, bakre utgång. böjningsradie för kabel > 70 mm
- M.2000-SWM-2NC-2NO-F2.5: 2 NC-kontakter + 2 NO-kontakter, kabel längd 2.5 meter.
- M.2000-SWM-2NC-2NO-F5: 2 NC-kontakter + 2 NO-kontakter, kabel längd 5 meter.
IP-skydd
Skyddsklass IP67 och IP69K, se tabell EN 60529.
| Mekaniska egenskaper | Elektriska särdrag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ av kontakter: Ag 999 | Termisk ström lth | Kabel 4A | ||||
| Kontakt 2.5 A | ||||||
| Nominell UI-spänning, isolering | Kabel: 250 Vac | |||||
| Maximal driftfrekvens: 3600 cykler per timme* | Kontakt: 30 Vac/Vdc | |||||
| Kortslutningsskydd 4A 500V gG | Resistans mellan kontakter: 25 mΩ | |||||
| Mekanisk livslängd: 10 miljoner * | Användningskategori (kabel) | |||||
| le/AC-15 ** | 24V-50/60 Hz | 4A | ||||
| 240V-50/60 Hz | 3A | |||||
| le/DC-13 * | 24V-d.c. | 2A | ||||
| 240V-d.c. | 0.4A | |||||
| Nyckelkraft : 30N | Användningskategori (kontakt) | |||||
| Böjningsradie för kabel > 70 mm | le/DC-13 (enligt IEC 60947-5-1) | 24V-d.c. | 2A | |||
| B10D: 20 miljoner manövrar | Föroreningsgrad: 3 | |||||
* enligt standarden EN 60947-5-1
** enligt standarden EN 60945-5-1
Kännetecken och användning
M.2000-SWM-handtaget är en perfekt kombination av ergonomi, funktionalitet och kompakthet.
Förutom att det fungerar som handtag integrerar det i en enda produkt och styrbox med normalt öppna eller normalt stängda kontakter.
Kan integreras i ett säkerhetssystem eller helt enkelt användas som styrenhet för att driva elektriska enheter.
Personskydd Strömbrytaren av NC-typ (normalt stängd) med positiv öppning säkerställer att strömkretsen är korrekt bruten.
Vid användning av en förlängning med vinklad kontakt är kabelns utgångsriktning så som visas i figur 1.
Tekniska data
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts i rumstemperatur under de provningsförhållanden som visas i figuren.
CE-försäkran om överensstämmelse
Föremålet för ovanstående deklaration överensstämmer med den relevanta harmoniseringslagstiftningen i Europeiska unionen:
- 2014/35/EU Lågspänningsdirektivet
- 2014/30/EU (EMC) Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet
- 2011/65/EU (RoHS) Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
Harmoniserade standarder och hänvisningar till andra tekniska specifikationer som används i samband med vilka överensstämmelse försäkras: EN 60947-5-1:2017
Specialutföranden på förfrågan
- Elektrisk kontakt med snabbkoppling.
- Handtag utan IP69K-klassning, med reducerad nyckelkraft (15N). För att beställa denna version, lägg till suffixet -N15 till koden och beskrivningen av det önskade standardutförandet.
Andra standardutföranden
M.2000: Enkelt kompletterande handtag utan brytare.
M.2000-LD: Handtag med LED-indikatorlampa.
M.2000-SWM-LD: Handtag med monostabil brytare och LED-indikatorlampa.