GN 487 Rörkopplingar med vridbar kulled

Aluminium

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Versioner

  • Version Q: med tvärgående hål
  • Version A: med axiellt hål
  • Version W: med styrtapp

Benämningar

  • I: kulelement med invändig gänga
  • S: kulelement med utvändig gänga

Identifieringsnr.

  • 1: koppling med justerbar låsspak
  • 2: koppling med ställskruv

Kropp, spännelement

Aluminum

  • Anodiserad, naturlig färg     EL
  • Anodiserat, svart     ES

Kulelement

Aluminium, slät yta

Justerbar låsspak (identifieringsnr. 1)

Pressgjuten zinklegering

Epoxybeläggning

Grå färg RAL 9006, strukturerad yta

Gängad bussning och fästskruv

AISI 303 rostfritt stål

Låsskruvar (identifieringsnr 2)

Rostfritt stål AISI 304

Insexskruv DIN 912 (typ Q)

Rostfritt stål AISI 304

Låsskruv DIN 913 (typ A)

Rostfritt stål AISI 304

Allmän information

Kännetecken och användning

Rörkopplingar med vridbar kulled GN 487 möjliggör exakt, steglös justering av kulleden inom svängområdet. Det gör det enkelt att placera och justera exempelvis skannrar, kameror och belysning.

Tack vare den effektiva spännmekanismen ger även låga åtdragningsmoment jämförelsevis starka spännkrafter på kulan. För att justera leden måste fastspänningen lossas helt. Med låsspaken (identifieringsnr. 1) kan spännmekanismen enkelt manövreras utan verktyg.

För ett varaktigt högt stoppmoment måste kulornas kontaktytor hållas fria från fett. Om de rekommenderade åtdragningsmomenten överskrids ger det ett högre stoppmoment, men det kan leda till ökat slitage på spännmekanismen.

GN 487-A-S-2 - Med tvärgående hål, med utvändig gänga, skruv 
GN 487-A-S-2 - Med tvärgående hål, med utvändig gänga, skruv 
På förfrågan

På förfrågan

Kulelement med andra gängstorlekar och tumgänga (som för vridbara kulleder) GN 784.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN