Innovativa rattar och låsvred i olika utformanden och material för mångsidig användning
Ett låsvred är en komponent som kan se ut på flera olika sätt och ha flera olika funktioner och egenskaper för att möta marknadens behov. Den gemensamma nämnaren är att produkten används för att kunna spänna åt, justera och låsa komponenter på den applikation där de används. Låsvred och låsrattar från Elesa håller en mycket hög kvalitet och fokuserar på en att erbjuda en kombination av ergonomi och design. Tack vare detta möjliggörs det för ett säkert grepp med maximal komfort för operatören. De är tillverkade i högkvalitativa material och med möjlighet att välja mellan invändig och utvändig gänga beroende på applikationens behov. Elesas sortiment av låsvred är uppdelade i fyra produktfamiljer för att göra det enkelt för dig att hitta rätt produkt.
Sjärnvred och korsvred
Stjärnvred är kända för sin greppvänliga form som liknar formen hos en illustrerad stjärna och ger operatören säkert grepp. Ett stjärnvred är en typ av låsratt som finns tillgänglig med bussning med invändig gänga eller med gängad tapp i olika material som stål och rostfritt stål. Med denna unika form erbjuder de en uppskattad estetik samtidigt som de garanterar en optimal funktionalitet hos applikationen. Ett korsvred är designat med fyra armar och även detta låsvred ger ett mycket bra grepp för operatören, även när handskar används.
Knoppar och lettrade vred
Knoppar och lettrade vred väljs ofta för applikationer där finjustering och mindre delar ska fästas på en produkt. Den lettrade och räfflade ytan ger ett säkert och bekvämt grepp som ger operatören en ökad fingertoppskänsla. Detta typ av vred har generellt en väldigt stilren design och används därför förutom inom industrin även på inredningsdetaljer.
Vingskruvar och vingmuttrar
Utvalda vingskruvar och vingmuttrar har en ergonomisk form med något konkava urtag gjorda på vingarna som underlättar för applikationer där en frekvent montering, demontering och justering krävs. Formen hos produkten underlättar för operatören och inga verktyg behövs i processen, vilket sparar både tid och ansträngning.
Momentbegränsande vred
Momentbegränsande vred har en unik funktion i att de begränsar det åtdragningsmoment som kan åstadkommas för att inte skada komponenter, material eller gängor. De används även vid installationer där det är viktigt att alla vred dras åt med samma moment. Elesa har utvecklat en rad olika momentknoppar för att passa applikationer i sektorer där en snabb och säker fixering krävs. I sortimentet finns även det momentbegränsade låsvredet VTD som har vunnit Red Dot Design Award för sin speciella design.


