VB.639 Trearmat vred

Teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

VB.639/130: glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart, matt yta.

Standardutförande

  • VB.639-A: svartoxiderad stålbussning, borrat hål.
  • VB.639-B: mässingsbussning, gängat hål.
  • VB.639-FP: mässingsbussning, gängat genomgående hål.
  • VB.639-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
  • VB.639-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.
  • VB.639-FP-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat genomgående hål.
Allmän information

Applikationer

Vredet har konstruerats för krävande applikationer där användning av en hammare kan förekomma för en fastare åtdragning.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.