M.2000-SWM Handtag med dubbelkontakt monostabil brytare

Självslocknande teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

  • Handtagskropp: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad självslocknande UL-94 V0, svart färg, matt yta.
  • Främre täcklock: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad självslocknande UL-94 V0, svart färg.
  • Tryckknapp: Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, ljusblå.

Mikrobrytare med knapp

Med fyra långsamma elektriska kontakter 2 NO + 2 NC med dubbel avbrott Zb formade (se IEC EN 60947-5-1).

Positiv öppning i enlighet med IEC EN 60947-5-1 bilaga K: Separationen av de elektriska kontakterna sker som ett direkt resultat av rörelsen hos ett manöverdon på vilket en manöverkraft verkar genom icke-elastiska element, dvs. inte beroende av t.ex. fjäderliknande element.

Kontaktelementen säkerställer självrengöring av silverpasta.

Standardutförande

Mässingsbussningar, ej genomgående hål med M6-gänga för montering baktill.

8-polig kontakt M12x1i plast, bakre utgång.

  • M.2000-SWM-2NC-2NO-C: 2 NC-kontakter+2 NO-kontakter.

8 polig kabel UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517, bakre utgång. böjningsradie för kabel > 70 mm

  • M.2000-SWM-2NC-2NO-F2.5: 2 NC-kontakter + 2 NO-kontakter, kabel längd 2.5 meter.
  • M.2000-SWM-2NC-2NO-F5: 2 NC-kontakter + 2 NO-kontakter, kabel längd 5 meter.

IP-skydd

Skyddsklass IP67 och IP69K, se tabell EN 60529.

M.2000-SWM-2NC-2NO-F5 - Med kabel längd 5 meter, 2 NC-kontakter+2 NO-kontakter 
M.2000-SWM-2NC-2NO-F5 - Med kabel längd 5 meter, 2 NC-kontakter+2 NO-kontakter 
Mekaniska egenskaperElektriska särdrag
Typ av kontakter: Ag 999Termisk ström lthKabel 4A
Kontakt 2.5 A
Nominell UI-spänning, isoleringKabel: 250 Vac
Maximal driftfrekvens: 3600 cykler per timme*Kontakt: 30 Vac/Vdc
Kortslutningsskydd 4A 500V gGResistans mellan kontakter: 25 mΩ
Mekanisk livslängd: 10 miljoner *Användningskategori (kabel)
le/AC-15 **24V-50/60 Hz4A
240V-50/60 Hz3A
le/DC-13 *24V-d.c.2A
240V-d.c.0.4A
Nyckelkraft : 30NAnvändningskategori (kontakt)
Böjningsradie för kabel > 70 mmle/DC-13 (enligt IEC 60947-5-1)24V-d.c.2A
B10D: 20 miljoner manövrarFöroreningsgrad: 3

* enligt standarden EN 60947-5-1

** enligt standarden EN 60945-5-1

Allmän information

Kännetecken och användning

M.2000-SWM-handtaget är en perfekt kombination av ergonomi, funktionalitet och kompakthet.

Förutom att det fungerar som handtag integrerar det i en enda produkt och styrbox med normalt öppna eller normalt stängda kontakter.

Kan integreras i ett säkerhetssystem eller helt enkelt användas som styrenhet för att driva elektriska enheter.

Personskydd Strömbrytaren av NC-typ (normalt stängd) med positiv öppning säkerställer att strömkretsen är korrekt bruten.

Vid användning av en förlängning med vinklad kontakt är kabelns utgångsriktning så som visas i figur 1.

Tekniska data

Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts i rumstemperatur under de provningsförhållanden som visas i figuren.

CE-försäkran om överensstämmelse

Föremålet för ovanstående deklaration överensstämmer med den relevanta harmoniseringslagstiftningen i Europeiska unionen:

  • 2014/35/EU Lågspänningsdirektivet
  • 2014/30/EU (EMC) Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet
  • 2011/65/EU (RoHS) Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

Harmoniserade standarder och hänvisningar till andra tekniska specifikationer som används i samband med vilka överensstämmelse försäkras: EN 60947-5-1:2017

M.2000-SWM-2NC-2NO-F5 - Med kabel längd 5 meter, 2 NC-kontakter+2 NO-kontakter 
M.2000-SWM-2NC-2NO-F5 - Med kabel längd 5 meter, 2 NC-kontakter+2 NO-kontakter 
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

FC-M12x1-: förlängningar med 8-polig M12x1 axial honkontakt.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Elektrisk kontakt med snabbkoppling.
  • Handtag utan IP69K-klassning, med reducerad nyckelkraft (15N). För att beställa denna version, lägg till suffixet -N15 till koden och beskrivningen av det önskade standardutförandet.

Andra standardutföranden

M.2000: Enkelt kompletterande handtag utan brytare.

M.2000-LD: Handtag med LED-indikatorlampa.

M.2000-SWM-LD: Handtag med monostabil brytare och LED-indikatorlampa.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN