med elektrisk omkopplingsfunktion, med kabel/kontakt
Versioner
- Version TK: med en knapp
- Version TK-TK: med två knappar
Typer av anslutning
- Typ av anslutning K: kabel.
- Typ av anslutning S: kontakt (med 0,25 m kabel).
Pressgjuten zinklegering ZD
Epoxybeläggning
Svart, RAL 9005, strukturyta SW
Grå, RAL 9006, matt yta SR
Tryckknapp
Rostfritt stål AISI 304
Kabel (yttermantel)
Polyuretan PUR
Black
Ljusguide
Plast
Kristallklar polykarbonat (PC)
Kännetecken och användning
Bygelhandtag för skåp GN 422 kan fås med en eller två tryckknappar. Varje knapp har en omkopplare och belysning med en integrerad LED-ring.
När knappen trycks in kan en elektrisk styrimpuls, till exempel för att stänga av en maskin, triggas beroende på hur kontakterna är kopplade (NC eller NO).
Oavsett om knappen trycks in eller inte lyser den integrerade LED-ringen antingen rött eller grönt beroende på polariteten hos anslutningarna 1 och 2 på LED-lampan.
U-handtaget för skåp är funktionellt och mycket kompakt och passar för alla användningsområden tack vare sin universaldesign.
| Elektriska och mekaniska egenskaper | |||
|---|---|---|---|
| Knapp | |||
| Kontakter | Omkopplare, snäppkontakt | ||
| Kontaktmaterial | Silverlegering | ||
| Omkopplingsspänning | max. 125 V (kontakt) | ||
| max. 240 V (kabel) | |||
| Omkopplingsström | max. 3 A | ||
| mek. livslängd | 106omkopplingscykler | ||
| elekt. livslängd (statisk belastning) | 50 000 omkopplingscykler (vid full belastning) | ||
| LED-ringbelysning | 24 V DC ± 10 % / 7 mA | ||
| Driftsspänning / | |||
| driftström | |||
| två färger (LED1 röd / LED2 grön) | |||
| Användningskategori (knapp) | AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A | enligt IEC 60947-5-1 | |
| AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A | |||
| AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A | |||
| AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A | enligt UL 508 | ||
| AC: 240 V AC / 3 A | |||
| Typ av anslutning | 1 - grön | ||
| Kabel (K) | PUR-kabel med öppna, tvinnade ledningar (2 m eller 5 m) | 2 - vit | |
| 3 - gul | |||
| Kontakt (S) | 5-polig kontakt M12x1 med PUR-kabel 0,25 m | 4 - grått | |
| 5 - bruna | |||
| Skyddsklass | IP 67 | Poltilldelning för kontakt och kabel | |
| Godkännanden, överensstämmelser | |||
| CE-märkning | |||
Tillbehör
Kabel med kontakt M12x1 GN 330.