BT-HP-AV Låsande räfflade vred

för att skruvas fast med en skruvmejsel, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

  • BT-HP-AV-p: gängad tapp i polerat förzinkat stål, avfasad plan ände UNI EN ISO 4753 : 2012 (se Tekniska data).
  • BT-HP-AV-SST-p: gängad tapp i AISI 304 rostfritt stål, avfasad plan ände UNI EN ISO 304 4753 : 2012 (se Tekniska data).
Allmän information

Kännetecken och användning

Låsande räfflade vred används för att fästa plattor, täcklock eller andra föremål utan risk för förlust.

Detta är möjligt tack vare den del av gängstången som inte är gängad, som gör att vredet förblir låst i maskineriet.

Spåret på ovansidan ger ett perfekt stöd när du behöver dra åt med en 6,5 mm platt skruvmejsel (BT.12 och BT.16) eller 10 mm (BT.20).

BT-HP-AV-SST-p - Gängad tapp i rostfritt stål AISI 304 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN