BTL-LP Räfflade vred

Med säkerhetskedja i teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Elastisk gaffel i acetalbaserad teknopolymer (POM), svart färg.

Säkerhetskedja

Kulkedja och kopplingshuvuden i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.

Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.

Fastsättning med hjälp av en självgängande skruv Ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 eller en M5 försänkt skruv UNI EN ISO 10642.

Standardutförande

  • BTL-B-LP: mässningsbussning, gängat hål.
  • BTL-p-LP: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Allmän information

Kännetecken och användning

Lämplig att användas när man måste undvika att handtaget tappas vred.

Den elastiska gaffeln, inrymd i spåret på knopp kan rotera fritt. Den koniska ringen förbinder gaffeln till kedjan.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Kedja i olika längder.

Vred med kabelhållare CV-T i polyeten svart färg.

Vred med stålvajer i rostfritt stål GN 111, GN 111.2, GN 111.4 och GN 111.8.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN