HSC Kapacitiv nivåsensor

för ledande och icke-ledande vätskor

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Kropp

Mässing.

Elektrod

Koppar-zinklegering (Cu-Zn-legering), med beläggning av PTFE.

Honkontakt (DIN 43650 C)

polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg, med inbyggd kabelförskruvning och kontakthållare.

Skyddsklass IP65 enligt EN 60529  ).

Hankontakt

Kontakt M12x1 - 4-polig, med gänga i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

IP 67 skyddsklass.

För korrekt installation, se Advertencias

Standardutförande

  • HSC-W-A: för ledande vätskor, aktiverad elektrisk NPN-utgång
  • HSC-W-D: för ledande vätskor, inaktiverad elektrisk NPN-utgång
  • HSC-O-A: för icke-ledande vätskor, aktiverad elektrisk NPN-utgång
  • HSC-O-D: för icke-ledande vätskor, inaktiverad elektrisk NPN-utgång
  • KN: suffix att lägga till för versioner med M12x1 hankontakt.

Högsta arbetstemperatur

-30 / +125°C.

Maximalt arbetstryck

50 bar.

Allmän information

Kännetecken och användning

Lämplig för detektering av ledande vätskor, till exempel vatten, och icke-ledande vätskor, till exempel olja/diesel.

Sensorns aktiveringsfördröjning, som är lika med 4 sekunder, motsvarar tidsperioden från att nivån i tanken detekteras till att signalen skickas till PLC:n.

Den differential som krävs för kalibreringen av utgångssignalens hysteres beräknas med utgångspunkt från ingreppspunkten (l1) och utgör den virtuella ingreppspunkt som erhålls genom att addera värdet av differentialen med värdet l1.

Sensorn kan monteras såväl vertikalt som horisontellt.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Kropp i AISI 316 rostfritt stål.
  • Givarens längd 90 mm.
  • Möjlighet att förinställa aktiveringsfördröjningen till mellan 1 och 10 sek.
  • Möjlighet att förinställa kalibreringsdifferensen till mellan 0 och 5 mm.
  • Utvändig gängning cylindrisk gas UNI 228/1 eller konisk gas UNI 7/1.
Bruksanvisning

Instruktion montage kontakt

  • Avlägsna kontakten från sensorn genom att lossa ställskruven placerad på kontakten, ta ut kontakthållaren och lossa kabelförskruvning.
  • För in kabeln i kontakten (standardkontakt) och anslut ledningarna till klämmorna enligt kopplingsanvisningarna.
  • Montera genom att trycka in kontakthållaren i kontakten i önskat läge.
  • Skruva fast kontakten på sensorn och dra åt kabelförskruvningen.
HSC-O-A-KN - För icke-ledande vätskor och M12x1-kontakt, NPN aktiverad 
Elektriska egenskaper
BenämningKännetecken
Strömförsörjning15 – 35 Vcc
Ström som dras av den interna kretsen5 mA
ElutgångPush - Pull
Statisk belastning3W
Aktiveringsfördröjning4 sec
Differentiell3 mm
HSC-O-A-KN - För icke-ledande vätskor och M12x1-kontakt, NPN aktiverad 
Mekaniska och elektriska egenskaper

Funktion och underhåll

Nivåmätningen baseras på variationen i den elektriska kapaciteten inuti tanken; nivågivaren och metallväggen skapar ett slags kondensator vars elektriska kapacitet varierar beroende på mängden vätska i själva tanken.

När nivån i tanken ökar, ökar givarens elektriska kapacitet i motsvarande grad.

Till exempel har en tom tank lägre elektrisk kapacitet medan en full tank har högre.

Sensorn kan monteras såväl vertikalt som horisontellt (fig.1).

Vi rekommenderar att regelbundet kontrollera skicket på elektroden och dess beläggning, och att rengöra den vid behov med icke-korrosiva vätskor.

Varningar

Undvik för båda installationslösningarna, horisontellt på sidan av tanken eller vertikalt, att använda långa anslutningsrör. Detta för att förhindra kondensbildning och ansamling av rester som kan försämra detekteringen.

HSC-O-A-KN - För icke-ledande vätskor och M12x1-kontakt, NPN aktiverad 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN