AVC Vajerdämpare

AISI 316 rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Vajer, stänger och skruvar

AISI 316 rostfritt stål.

Standardutförande

Gängade genomgående hål.

  • AVC-4: vajern räcker för fyra rullar.
  • AVC-6: vajern räcker för sex rullar.
  • AVC-8: vajern räcker för åtta rullar.
  • AVC-10: vajern räcker för tio rullar.
Allmän information

Kännetecken och användning

Vibrationsdämparna med AVC-vajer består av två par stänger, ihopsatta med en kopplingsvajer med spirallindning (spole).

De används vanligtvis för att isolera vibrationer och stötdämpning där resistans mot spänning, kompression eller skjuvkrafter krävs.

Vibrationer kan orsaka:

  • funktionsstörningar och förkortning av maskinens livslängd och/eller intilliggande utrustning;
  • hälsoskador;
  • oväsen.

De är särskilt passande för användning med HVAC, pumpar, renings- och avsaltningsanläggningar, instrumentpaneler, järnväg, flottor och militär. Några exempel på användning visas i Figur 1.

Se Vibrationsdämpare med hög prestanda - Egenskaper och urvalskriterier.

AVC-10 - Tio rullar 
BenämningKompressionsresistansAxial hållkraftSkjuvresistans
Min. statisk belastning
[N]
Max. statisk belastning
[N]
Min. nedböjning
[mm]
Max. nedböjning
[mm]
Min. statisk belastning
[N]
Max. statisk belastning
[N]
Min. nedböjning
[mm]
Max. nedböjning
[mm]
Min. statisk belastning
[N]
Max. statisk belastning
[N]
Min. nedböjning
[mm]
Max. nedböjning
[mm]
AVC-4-4-53501102550110132040510
AVC-4-4-644590264590351033513
AVC-4-6-6120030024200300237015037
AVC-4-6-93701402770140363070513
AVC-4-7-110801802980180283090517
AVC-4-8-803706602637066024100270412
AVC-4-10-80850150025850150013400900411
AVC-4-10-1083006302730063026150300514
AVC-4-13-102100025002810002500255001000513
AVC-4-13-1334201060211420106039170520522
AVC-4-16-120126030002912603000254401780418
AVC-4-16-15268017802136801780393401020624
AVC-6-7-822004502620045025100230311
AVC-6-8-6760010002460010002330060038
AVC-6-10-80150025002515002500137501400511
AVC-6-10-1403806604103806604885300526
AVC-6-13-90156034802615603480135501475412
AVC-6-13-13585015004118501500411300800621
AVC-8-10-801300250025130025001240092039
AVC-8-10-14030082031130082016100390624
AVC-8-13-1201500300041115003000376001500719
AVC-8-13-1451230208041212302080485401080522
AVC-10-16-1502400490051124004900498202000520
AVC-10-16-18517502800616175028006122801160630

Lägsta belastningsvärdet under vilket vibrationsdämparen inte kan isolera vibrationerna då det blir för stelt.

Maxbelastning är värdet bortom vilket någon typ av fel kan uppstå som påverkar funktionaliteten hos vibrationsdämparen.

Minsta böjningen är klämningen av vibrationsdämparstödet vid lägsta belastning.

Största böjningen är klämningen av vibrationsdämparstödet vid maximal belastning.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Vajerdämpare med AISI 304-stänger i rostfritt stål.
  • Vajerdämpare med aluminiumstänger med krompassivering.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN