San - Antimicrobial
Polyeten
Material
Polyeten (PE), röd färg.
Standardutförande
- TX.: utan packningsring.
- TX-G: med platt tätningsbricka av syntetiskt NBR-gummi
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
60°C.
Kännetecken och användning
Produkten används i pneumatiska och hydrauliska system för att skydda mot damm och fukt.
TX-G är speciellt lämplig för tillämpningar på komponenter som kräver målning, eftersom den utstickande planbrickan tillåter större täckning av det genomgående försänkta hålet, och minimerar förluster.