San - Antimicrobial
Fotplatta i teknopolymer, gängstång i stål
Fotplatta
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ledad gängstång
Förzinkat stål, gänga med sexkantig ställmutter.
Standardutförande
- LV.A: utan glidskydd.
- LV.A-AS: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan.
Kännetecken
Den räfflade ytan på undersidan av plattan ger utmärkt stabilitet och grepp vid användning maskinfoten utan glidskydd även på ytor som inte är helt plana.
Det speciella monterings systemet för glidskyddet garanterar en perfekt förankring, som förhindrar separation även i händelse av påverkan under transport eller vid friktion till golvet (se Glidskydd).
Beställningsinformation
Maskinfoten levereras omonterad för att förenkla transport och förvaring. Komponenterna (platta och ledad gängstång) levereras i separata förpackningar: tar mindre volym och ger ett bättre skydd mot repor och smuts.
För att beställa plattor och gängstång separat, se:
- koder för Fotplattor
- koder för Gängstänger.