GLB-1 Ledade sidorullstyrningar

Teknopolymer, rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Självbärande strukturer

Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.

Stift

AISI 304 rostfritt stål.

Rullar

Polyetenbaserad (PE) teknopolymer, grå färg.

Standardutförande

  • GLB-1-RS: med formade kontaktrullar, sfärisk kontakt.
  • GLB-1-RC: med cylindriska kontaktrullar.
  • GLB-1-RT: med formade kontaktrullar, cylindrisk kontakt.
Allmän information

Kännetecken och användning

GLB-1 ledade sidorullstyrningar är självbärande strukturer för sidledshantering av produkter med begränsade vertikala dimensioner på transportband (Fig.1).

Särskilt lämplig för användning i våta miljöer.

Beroende på vilken produkt som ska transporteras rekommenderas följande:

  • GLB-1-RS: för hantering av produkter i burkar eller i plastbehållare;
  • GLB-1-RC: för styrning av kartongprodukter, för ökad jämnhet;
  • GLB-1-RT: för hantering av glasprodukter, då de i fall av oavsiktlig skada underlättar borttagning av skräp.

Fogen mellan rullelementen möjliggör en yttre radie med krökning upp till 500 mm, inre 350 mm.

Levereras redan monterad i moduler på 375 mm längd, för profiler 40x8 mm.

GLB-1-RC - Cylindriska kontaktrullar 
GLB-1-RC - Cylindriska kontaktrullar 
GLB-1-RC - Cylindriska kontaktrullar 
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

  • Sidorullstyrningar med självbärande strukturer och rullar i olika färger.
  • Sidorullstyrningar med stift i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer.
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • PRA-GLB: profil i AISI 304 rostfritt stål för sidorullstyrningar.
  • PRB-GLB: profil i AISI 304 rostfritt stål för sidorullstyrningar.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN