SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Genomgående hål för försänkta skruvar
Material
(NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C.
Bussning i förzinkat stål.
Glidskydd
Termoplastisk elastomer (TPE), hårdhet 80 shore A.
Standardutförande
Ett genomgående hål för skruv med försänkt platt huvud:
- RMS-SH-ND-1-BK: Antiglidbeläggning i RAL 9011 svart färg .
- RMS-SH-ND-1-WT: Antiglidbeläggning i RAL 9016 vit färg.
Två genomgående hål för örsänkta skruvar:
- RMS-SH-ND-2-BK: Antiglidbeläggning i RAL 9011 svart färg .
- RMS-SH-ND-2-WT: Antiglidbeläggning i RAL 9016 vit färg.
Kännetecken och användning
RMS-SH platta rektangulära fästmagneter är skärmade magnetiska system med höga prestanda och måttliga totalmått.
Gummiytan ökar friktionskoefficienten i närvaro av sidokrafter vilket ger en bättre vidhäftningskraft. Dessa magneter används företrädesvis för känsliga ytor.