RE.F8-H Länkhjul med fäste för medeltunga laster

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Fälg

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

Typ av rullmekanism

Nav med genomgående hål.

Fästplatta

Gulförzinkad stålplåt. Gaffeln är utformat för att tåla en belastning upp till 7300N. Det garanterar kapacitet som gör den lämplig för tunga industriella applikationer.

Svängbar fästplatta

Gulförzinkad stålplåt.

Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkransen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet. Kräver inte underhåll. Gaffeln är utformat för att tåla en belastning upp till 7300N. Det garanterar kapacitet som gör den lämplig för tunga industriella applikationer.

Det består av (se Fig.1):

  1. fästplatta: gulförzinkad stålplåt;
  2. gaffel: gulförzinkad stålplåt;
  3. svängkrans: gulförzinkad stålplåt;
  4. central tapp: klass 8.8 stålskruv och stålmutter;
  5. lagring: dubbla fettsmorda kullager;
  6. dammskydd: RAL 7015 mörkgrå teknopolymer.

Broms

Frambroms (RE.F8-125) eller bakbroms (RE.F8-125-150-200) med dubbla effekt vid samtidig låsning av hjul och gaffel.

Bromsen är enkel och effektiv att använda: den aktiveras och frigörs genom en enkel rörelse uppifrån nedåt på spetsen av de två separata pedalerna och därmed säkerställa största möjliga manövreringskomfort.

På hjul med broms baktill kan bromseffekten justeras med en insexskruv M8.

Standardutförande

  • PBL-H: gaffel och fästplatta, utan broms.
  • SBL-H: svängbar fästplatta, utan broms.
  • SBF-H: svängbar fästplatta, med broms.
RE.F8-SBF-H - Svängbar fästplatta, med broms 
Allmän information

Applikationer

Gjutna polyuretanhjul ger ett utmärkt rullmotstånd och elasticitet och hög motståndskraft mot slitage. Utmärkt motståndskraft mot slitage. För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.F8.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN