SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
ESD-beläggning i gjuten polyuretan

Slitbana
Formgjuten polyuretan, hårdhet 90 Shore A, mörkgrå, anti-trace.
Elektrisk resitivitet < 109 Ω.
Fälg
Pressgjutet aluminium.
Typ av rullmekanism
Nav med kapslade kullager.
Perfekt lösning för stora belastningar och kontinuerlig rörelse.
Fästplatta
Gulförzinkad stålplåt. Gaffeln är utformat för att tåla en belastning upp till 6800 N.
Det garanterar kapacitet som gör den lämplig för tunga industriella applikationer.
Svängbar fästplatta
Gulförzinkad stålplåt. Gaffeln är utformat för att tåla en belastning upp till 6800 N. Det garanterar kapacitet som gör den lämplig för tunga industriella applikationer.
Det består av (se Fig.1):
- fästplatta: gulförzinkad stålplåt;
- gaffel: gulförzinkad stålplåt;
- svängkrans: gulförzinkad stålplåt;
- central tapp: klass 8.8 stålskruv och stålmutter;
- lagring: dubbla fettsmorda kullager;
- dammskydd: RAL 7015 mörkgrå teknopolymer.
Broms
Frambroms (RE.F5-125) eller bakbroms (RE.F5-150-200) med dubbel effekt vid samtidig låsning av hjul och gaffel.
Bromsen är enkel och effektiv att använda: den aktiveras och frigörs genom en enkel rörelse uppifrån nedåt på spetsen av de två separata pedalerna och därmed säkerställa största möjliga manövreringskomfort.
Bromseffekten kan justeras med en insex skruv M8 (endast för hjul med bakre broms RE.F5-150-200).
Standardutförande
- PSL-H-ESD: gaffel och fästplatta, utan broms.
- SSL-H-ESD: svängbar fästplatta, utan broms.
- SSF-H-ESD: svängbar fästplatta, med broms.

Applikationer
Utmärkt rullmotstånd och elasticitet, god motståndskraft mot slitage.
För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.F5-ESD.
Kännetecken och användning
Det specialla polyuretanet med elektirsk resitivitet <10 9 Ω förhindrar ackumulering av elektrostatisk laddning. RE.F5-H-ESD-hjul är därför lämpliga för användning i ”ESD-SKYDDADE OMRÅDEN”, där skaderisken måste minimeras för alla komponenter som är känsliga för elektrostatiska urladdningar.
De elektriska specifikationerna motsvarar kraven enligt standarden ISO 22878:2004. De indikerade värdena för elektrisk resitivitet har uppmätts i temperaturintervallet 18–25 °C (i enlighet med föreskrifter). För miljöer med driftstemperaturer under 10 °C, kontakta ELESA försäljningssupport.