SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
ESD-beläggning i gjuten polyuretan
Slitbana
Formgjuten polyuretan, hårdhet 90 Shore A, mörkgrå, anti-trace.
Elektrisk resitivitet < 109 Ω.
Fälg
Pressgjutet aluminium.
Typ av rullmekanism
Nav med kapslade kullager.
Perfekt lösning för stora belastningar och kontinuerlig rörelse.
Fästplatta
Förzinkat stålplåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N.
Svängbar fästplatta
Förzinkat stålplåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 3000N.
Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkransen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet.
Kräver inte underhåll.
Det består av (se Fig.1):
- fästplatta: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
- gaffel: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
- svängkrans: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
- central tapp: integrerad i plattan, kallnitad;
- lagring: dubbla fettsmorda kullager;
- dammskydd: RAL 7015 mörkgrå teknopolymer, endast för utföranden SSL och SSF.
Broms
Bromsen låser både hjul och rotation.
Den optimerade storleken och den fällbara spaken garanterar minimalt utrymme och enkel manövrering.
Fjäder i härdat kolstål.
Vagnen måste vändas för att använda enheten.
Bromsen är enkel och effektiv att använda: den aktiveras och frigörs genom en enkel rörelse uppifrån nedåt på spetsen av de två separata pedalerna och därmed säkerställa största möjliga manövreringskomfort.
Standardutförande
- PSL-N-ESD: gaffel och fästplatta, utan broms.
- SSL-N-ESD: svängbar fästplatta, utan broms.
- SSF-N-ESD: svängbar fästplatta, med broms.
- FSL-N-ESD: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, utan broms.
- FSF-N-ESD: svängbar fästplatta och genomgående centrumhål, med broms.
Applikationer
Utmärkt rullmotstånd och elasticitet, god motståndskraft mot slitage.
För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.F5-ESD.
Kännetecken och användning
Det specialla polyuretanet med elektirsk resitivitet <10 9 Ω förhindrar ackumulering av elektrostatisk laddning. RE.F5-N-ESD-hjul är därför lämpliga för användning i ”ESD-SKYDDADE OMRÅDEN”, där skaderisken måste minimeras för alla komponenter som är känsliga för elektrostatiska urladdningar.
De elektriska specifikationerna motsvarar kraven enligt standarden ISO 22878:2004. De indikerade värdena för elektrisk resitivitet har uppmätts i temperaturintervallet 18–25 °C (i enlighet med föreskrifter). För miljöer med driftstemperaturer under 10 °C, kontakta ELESA försäljningssupport.