SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Fälg i aluminium
Slitbana
Formgjuten polyuretan, hårdhet 90 Shore A, mörkgrå, anti-trace.
Elektrisk resitivitet < 109 Ω.
Fälg
Pressgjutet aluminium.
Standardutförande
- RSL: förzinkat stål lager.
- RXL: lager i rostfritt stål.
Typ av rullmekanism
Nav med kapslade kullager. Perfekt lösning för stora belastningar och kontinuerlig rörelse.
Applikationer
Utmärkt rullmotstånd och elasticitet, god motståndskraft mot slitage.
För urvalsparametrar se Tekniska data.
RE.F5-ESD hjul levereras också med gaffel:
- RE.F5-N-ESD: hjul tillverkade av stålplåt för lätta laster.
- RE.F5-H-ESD: hjul med stålplåt gaffel som skall användas för medeltunga laster.
Miljöförhållanden
Lämplig för användning i miljöer i närvaro av atmosfäriska ämnen, alkohol och glykol, rekommenderas inte för användning i miljöer med mineral- och organiska syror, baslösningar och mättad ånga.
Rullmotstånd - kraft / belastning
För varje belastning och diameter anger tabellen den kraft (i N) som krävs för att skjuta eller dra ett enskilt hjul med en konstant hastighet av 4 km/h på slät mark.
För manuell hantering av en vagn med 4 hjul rekommenderas diametrar med värden under 50 N; för regelbunden hantering bör värden under 30 N väljas.
| Dragkraft eller skjutkraft för hjulrörelse [N] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last [N] | |||||||
| 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | ||
| D[mm] | 80 | 50 | - | - | - | - | - |
| 100 | 23 | 52 | - | - | - | - | |
| 125 | 17 | 45 | 65 | - | - | - | |
| 150 | 12 | 38 | 60 | 70 | 80 | - | |
| 200 | <10 | 30 | 49 | 60 | 78 | 90 | |
Mekanisk hantering genom bogsering
När det gäller mekanisk hantering, bogsering, se tekniska specifikationer för att bestämma kapacitets variationen.
Temperatur
Om driftstemperaturen i en tillämpning skiljer sig från standardvärdet, vänligen se tekniska specifikationer för att fastställa kapacitets variation.
Kännetecken och användning
Det specialla polyuretanet med elektirsk resitivitet <10 9 Ω förhindrar ackumulering av elektrostatisk laddning. RE.F5-ESD-hjul är därför lämpliga för användning i ”ESD-SKYDDADE OMRÅDEN”, där skaderisken måste minimeras för alla komponenter som är känsliga för elektrostatiska urladdningar.
De elektriska specifikationerna motsvarar kraven enligt standarden ISO 22878:2004. De indikerade värdena för elektrisk resitivitet har uppmätts i temperaturintervallet 18–25°C (i enlighet med föreskrifter). För miljöer med driftstemperaturer under 10°C, kontakta ELESA försäljningssupport.