CT-S Kulkedja

Teknopolymer och rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Kedja

Kulkedja och kopplingshuvuden i acetalplastbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.

Standardutförande

Tvåspolad ring i NERINOX-behandlat rostfritt stål.

  • CT-S-2A: kabel med två låsringar.
  • CT-S-A: kabel med en låsring.
  • CT-S: kabel utan låsringar.
Allmän information

Kännetecken och användning

Kulkedjor (CT-S) utmärker sig med stor flexibilitet i avseende till olika typer av kablar av såväl metall som polyeten.

De används främst i kombination med de olika typerna av självlåsande sprintar eller när man inte vill bli av med små komponenter eller verktyg, så att de alltid finns till hands.

CT-S-A - Med en låsring 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN