SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Pionjärer inom material. Ledande inom standarder.
2025-aug-26
Lästid: minuter
Elesa introducerar de nya lettrade vreden DT.464 och DT.653-AV som är framtagna för att utveckla och förfina sortimentet av standardkomponenter.
De har samma dimensioner som motsvarande stålversioner (DIN 464 och DIN 653) men erbjuder också alla fördelar med materialet SUPER-Teknopolymer:
Kemisk- och korrosionsbeständighet
Lämplig för applikationer utomhus med utmärkt hållbarhet
Hög mekanisk prestanda
Lättviktig design
Denna unika kombination av egenskaper säkerställer topprestanda och långsiktig tillförlitlighet hos krävande applikationer.
Välj rätt lösning för dina behov: standard (DT.464), för åtdragning med sexkantig nyckel (DT.464-EH), med sfärisk ände (DT.464-SB), med tryckplatta i teknopolymer (DT.464-SV) eller för åtdragning med skruvmejsel (DT.653-AV).