DIN 464 Lettrade vred

Stål eller rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

  • DIN 464: stålklass 5,8 (draghållfasthet 500 N/mm2), svarvad och polerad.
  • DIN 464-ZB: stålklass 5,8 (draghållfasthet 500 N/mm2), svarvad och galvaniserad.
  • DIN 464-NI: AISI 303 rostfritt stål, sandblästrad matt yta.

Standardutförande

Gängad tapp.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.