San - Antimicrobial
Fallstudie: Handtagslösning från Elesa för höga temperaturer
2021-nov-15
Lästid: minuter
KELLER (www.e-keller.pl) – Är ett polskt företag med bas i Dąbrówka – specialiserade på tillverkning av maskiner för industriella tryckprocesser inom olika sektorer, de är idag kund till Elesa+Ganter Polska (en av Elesas filialer i det joint-venture som är Elesa+Ganter) och letade efter en lösning: ett handtag som möjliggör manuell utdragning av värmeplattan (som når en temperatur på 250°C), som används för att värma formarna, utan att behöva vänta långa tider för nedkylning. En idealisk lösning för att underlätta för bytet av formerna och för att minska tiden det tar.
Elesa har därför föreslagit bygelhandtaget MMT. för värmeisolering, som senare också valdes av Keller.
Handtaget MMT. består av en stålstång med runt tvärsnitt med fin mattförkromad yta, med ett värmeisoleringselement i glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer, svart färg, med matt yta.
En serie av interna luftningskanaler i värmeisoleringselementet i teknopolymer möjliggör en utmärkt värmeisolering, vilket minimerar värmeöverföringen till operatörens händer, vilket säkerställer ett stadigt och säkert grepp. Den ergonomiska designen, ordentligt studerad, hjälper till att underlätta greppet och föra operatörens fingrar bort från värmekällan.
Tester som genomförts internt i Elesas laboratorier med kontinuerliga arbetstemperaturer på upp till 200°C visar att handtaget MMT. överför en temperatur på mellan 65°C och 90°C till elementet i teknopolymer.
Värmeisolering är den grundläggande egenskapen hos MMT-handtaget, vilket gör det idealiskt för användning på dörrar till spisar och kaminer.
Att ta fram lösningar som garanterar högsta nivå av säkerhet och komfort är nu en förutsättning för design. Operatörens hälsa och säkerhet i arbetsmiljöer, särskilt de där operatören utsätts för förhållanden som kan skada operatören, som i fallet med Kellers exponering för höga temperaturer, är grundläggande faktorer för vilka konstruktörer av maskiner och utrustning har att hantera fram till de första stadierna av en produktutveckling.
Återigen har Elesas sortiment av standardkomponenter visat sig kunna möta specifika kundbehov, utan att behöva ta till specialanpassningar.