San - Antimicrobial
MMT. Handtag för värmeisolering
Stål och teknopolymer
Metallstruktur
Stålstång runt tvärsnitt med fin mattförkromad yta.
Gängade ej genomgående hål.
Ändbussningar
Stål, förkromade matt yta.
Värmeisolering
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Kännetecken och användning
MMT. handtaget är särskilt lämpliga för applikationer på ytor utsatta för höga temperaturer. De interna luftnings kanalerna minimerar värmeöverföring. Dess särskilda form erbjuder ett bekvämt grepp och minimerar värmeöverföring till operatörens händer.
Tekniska data
Figur 1 visar vilka temperaturer som uppnås i olika delar i handtaget monterat på en plåt som stabiliserats vid 200 ° C i laboratorietester.