San - Antimicrobial
Elesa utökar sortimentet av vibrationsdämpare
2023-mar-13
Lästid: minuter
Mekanikens värld har redan effektiva lösningar för att förhindra att överskottsbeloppet av vibrationer som produceras av maskiner med rörliga delar, såsom motorer, pumpar eller luftbehandlingssystem inte stör deras funktion eller aktivitet negativt. Men med tanke på omfattningen av de oönskade effekterna av vibrationer och återverkningarna i form av förlust av systemeffektivitet fortsätter den vetenskapliga världen att utforska och utveckla nya lösningar och nya ”metamaterial” för att stoppa eller minska spridningen av vibrationer i luft eller i fasta delar.
En grupp forskare från universitetet “Politecnico di Torino” samarbetade med forskare från andra europeiska universitet i en studie som nyligen publicerats i en vetenskaplig artikel “Matter” (Optimized structures for vibration attenuation and sound control in nature: A review). Där observerades fenomenet i naturen, med fokus på de lösningar som antagits av varelser som hackspettar, som genomborrar stammar, eller vissa nattfjärilar vars vingar är strukturerade för att inte höras av fladdermöss. Det visar sig att många organismer har anpassat sig till sin livsmiljö genom komplexa evolutionära processer som har gjort det möjligt för dem att under loppet av årtusenden erhålla avancerade egenskaper och funktionaliteter och producera extremt effektiva material och strukturer som har optimerade mekaniska, termiska och optiska egenskaper.
STYRKAN I ETT STÄNDIGT VÄXANDE SORTIMENT AV VIBRATIONSDÄMPARE
ELESA erbjuder ett allt bredare utbud av vibrationsdämpare, med det senaste tillägget i AVR Vibrationsdämpande plattor bestående av två förzinkade stålplattor limmade på båda sidor av en perforerad vibrationsdämpare i NBR-gummi (hårdheter 30, 50, 55, 60 och 80 Shore A). Sortimentet erbjuder även fyrkantiga plattor med SBR gummibeläggning (AVR-Q) och rektangulära plattor (AVR-R).
De nya vibrationsdämparna AVR erbjuder ett effektivt skydd mot vibrationer och stötar där tryckmotsånd krävs och är lämpliga för att uppfylla kraven för industriella luftbehandlingssystem (HCAV), för elpaneler och pressar, möjliga vibrationskällor som måste isoleras så mycket som möjligt för att förhindra funktionsstörningar och för att skydda förarens hälsa.

Följande ingår också i Elesas sortiment av vibrationsfästen:
- Gummidämpare i naturgummi NR, i kombination med gängade bussningar eller tappar i förzinkat stål eller i AISI 304 rostfritt stål i olika färger: cylindrisk, konisk, timglasformad och klockformad. Vibrationsdämpare i silikongummi (MVQ) i enlighet med FDA (U.S. Food and Drug Administration), för möjlig användning industrier som medicin och livsmedel. Finns även på begäran i olika material.
- Vibrationsdämpande fästen med dubbelverkande fläns, i blåmålad aluminium (serien AVG).
- Kuddisolatorer i AISI 304 rostfritt stål (serien AVF).
- Vajerdämpare tillverkade helt i AISI 316 rostfritt stål, bestående av två par stänger, sammanfogade av en spriallindad vajer (serien AVC).
- Fjäderdämpare med stomme och halkfri beläggning i NBR-gummi (serien AVM).
- Vibrationsdämpande maskinfötter med fotplattor, gängade tappar och dämpningselement i olika storlekar och kombinationer av material. Lämpliga för belastningar upp till 40 000 N för att erbjuda stabilitet till tunga maskiner även vid kraftiga vibrationer.
